Karty sterowników INTERBUS do sterowników Siemens SIMATIC S7-400
Karta sterownika IBS S7 400 DSC/I-T łączy sterownik SIMATIC S7-400 z siecią INTERBUS.
Po włączeniu napięcia zasilającego konfiguracja sieci INTERBUS zostaje automatycznie wczytana i uruchomiona z podanymi parametrami. Właściwe dla danego urządzenia parametryzowanie systemu magistrali i karty sterownika przeprowadza się za pomocą wygodnego oprogramowania IBS CMD i zapisuje we wtykowej pamięci typu Flash do przechowywania parametrów.
Obsługiwane są następujące funkcje:
- przetwarzanie danych procesowych,
- synchroniczny tryb pracy,
- parametryzacja alternatywnych i zmiennych części magistrali,
- parametryzacja poprzez oprogramowanie CMD,
- uruchamianie w technice "Plug & Play"
Do prezentacji obszernej diagnostyki systemu INTERBUS karta sterownika IBS S5 DSC dysponuje czterowierszowym wyświetlaczem LCD, na którym w formacie tekstowym przedstawiane są dane dotyczące stanów roboczych i błędów.
System INTERBUS jest sterowany za pośrednictwem rejestru funkcji, który włącza funkcje sterujące (odłączenie i dołączenie bądź przełączenie abonenta, kasowanie wskazań diagnostycznych) przez proste ustawienie wyjść.
Prosta obsługa i skuteczna diagnostyka ułatwiają uruchamianie i zwiększają dyspozycyjność systemu.
Dolną część obudowy, po sparametryzowaniu i uruchomieniu karty sterownika, można przykryć pokrywą.
IBS S7 400 DSC/I-T
-
Płyta główna sterownika
2719962
Karta kontrolera Interbus do sterowników Siemens SIMATIC® S7 400, z rozdziałem potencjału
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Moduły do STEP 7 upraszczają integrację
INTERBUS maks. z 8192 punktami I/O na moduł przyłączeniowy
Max. szybkość transmisji INTERBUS 2 MBod