FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy
2985929

Proxy dla PROFINET-RT, funkcjonalność G4, proxy INTERBUS dla światłowodu ze zintegrowanym przełącznikiem 4-portowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Można je wbudować do każdego sterownika z funkcją PROFINET i przeprowadzić parametryzację
szybkość aktualizacji IO PROFINET ≥ 1 ms
Wymiana danych, diagnozowanie i parametryzowanie realizowane są przez protokół PROFINET
Obsługa LLDP do rozpoznania topologii magistrali