IBS PCI SC/RI/I-T - Płyta główna sterownika
2730080

Zespół przyłączeniowy - złącze systemowe z przyłączem miedzianym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Zewnętrzne napięcie zasilania 24-V-DC
Bezpośrednie włączenie do bazujących na OPC systemów wizualizacji poprzez serwer OPC
Instalacja wielu kart na jednym PC z kontrolą wielu linii INTERBUS
Parametryzowanie i diagnozowanie za pomocą Diag+
Sterowniki kompatybilne pod względem funkcji
Dostęp do danych systemu INTERBUS i sterowania poprzez stacje wizualizacji
Obsługa kanału parametrów INTERBUS (PCP)
Dostęp do aplikacji w językach wysokiego poziomu poprzez HFI