FL IL 24 BK-PAC
-
Bramka magistrali
2862314
Inline, Łącznik magistrali, Modbus/TCP, Gniazdo RJ45, stopień ochrony: IP20
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor | zielony |
| Modbus/TCP | |
| Liczba kanałów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| magistrala lokalna Inline | |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Granice systemu | |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 |
| Liczba uczestników z kanałem parametryzacji | maks. 8 |
| Ilość wspieranych zacisków rozgałęźnych z odgałęzieniem magistrali zdalnej | 0 |
| Dane programisty | |
| Długość rejestru (master) | 384 Bajt |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Ethernet: urządzenie końcowe, protokół TCP/IP, kompatybilność z BootP |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 36 W |
| Środek transmisyjny | Skrętka dwużyłowa 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potencjały: Zasilanie złącza magistralnego UBK; z zasilania złącza magistralnego zostanie wygenerowane zasilanie logiki UL (7,5 V) oraz zasilanie analogowe UANA (24 V). | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem wtyku Inline) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 1,5 A (przy maksymalnej liczbie podłączonych modułów wejść/wyjść) |
| typ. 92 mA (Bez podłączonych złączy wejść/wyjść Inline) | |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC ±5 % |
| Zasilanie | maks. 2 A DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 0,5 A DC (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Potencjały: zasilanie obwodu głównego (UM) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A DC (Suma UM + US) |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Zasilanie | maks. 8 A DC (Suma UM + US) |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
| Numer artykułu | 2862314 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI11B |
| Klucz produktu | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 348,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 270 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
ESL 62X10 - Pasek wtykany 0809492
-
IBS OPC SERVER - Oprogramowanie do programowania 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki 2868046
-
CONFIG+ - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki 2868059
-
CONFIG+ CPY - Oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki 2868062
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
Korzyści
Możliwość przyłączenia do 63 złączy I/O
EtherNet TCP/IP™
Sterowniki programowe do Sun Solaris / Windows NT
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław