PT 2X1+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć
2856142

przekrój
rodzaj przyłącza
napięcie Piktogram

Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch przewodów jednostronnie uziemionych obwodów sygnałowych. Wbudowany ogranicznik gazowany jako ochrona zgrubna pomiędzy GND i PE. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Korzyści

Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych