ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY
-
Płyta czołowa
1050385
Panel przedni z rodziny ECS, złącze żeńskie SPEEDCON M12 (1x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z obudową. Kolor: szary (7042), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Stopień ochrony | Informacje o ochronie IP dotyczą kombinacji artykułów ECS-B-... w połączeniu z nieobrabianą płytą przednią ECS-P...-B. |
Stopień ochrony | W przypadku korzystania z płyt przednich z techniką przyłączeniową klasa ochronności IP techniki przyłączeniowej określa klasę ochronności całego rozwiązania. |
Zalecenie | W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary. |
Typ produktu | Płyta czołowa |
Rodzaj obudowy | Obudowa do zastosowań zewnętrznych |
Seria obudów | ECS |
Rodzina produktów | ECS..122X..L.. |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 196 mm |
Wysokość | 34 mm |
Głębokość | 62 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
Materiał Obudowa | PC |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 2000 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Przyspieszenie | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 50 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 50g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Czas trwania badania | 96 h |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Wynik stopień ochrony, kod IP | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP66/IP67 |
Maks. osiągalny kod NEMA | 6 |
Wytrzymałość udarowa | IK08 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 1 |
Grubość PCB | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Sposób montażu | Mechaniczny zatrzask do podstawy |
Numer artykułu | 1050385 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACFDAB |
Klucz produktu | ACFDAB |
GTIN | 4055626666921 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 129 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 124,82 g |
Numer taryfy celnej | 84879090 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bdf94ba4-400e-441f-bb52-e944f8dd2449 |
Produkty kompatybilne
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - Obudowa stykowa 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - Obudowa stykowa 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - Obudowa stykowa 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - Obudowa stykowa 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - Obudowa stykowa 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - Obudowa stykowa 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - Obudowa stykowa 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - Obudowa stykowa 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - Obudowa stykowa 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - Obudowa stykowa 1424193
-
PROT-M12 - Śruba zamykająca 1680539
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - Obudowa stykowa 1424180
Korzyści
Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław