Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

ECS-B-122X169-L-UV-V GY - Obudowa do elektroniki
1050206

Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/IP67/IP68/IP69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Konstrukcja obudowy pozwala na montaż płytek PCB o różnej grubości, co zapewnia wysoką różnorodność zastosowań
Wbudowana membrana wyrównawcza do warunków zmiennego ciśnienia
Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie i słupku
Sprawdzona technika przyłączeniowa PCB
Zintegrowany system ochrony przed manipulacją
Skuteczna ochrona elektroniki przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi
Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków