Licencja Emalytics Supervisor do dodatkowych 2500 punktów danych
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja serwisowa (1-roczna) do licencji Emalytics Controller NC4-100
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 500 punktów danych Niagara do 2500 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-UNL
Wsparcie Oracle JRE dla Emalytics Supervisor w wersji od Emalytics 1.10.1 / N4.13u3 i Emalytics 1.7.9 / N4.10u8, które nie oferuje wsparcia dla starszych urządzeń bez tej licencji.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 1250 punktów danych Niagara do 25000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-100
Licencja serwisowa (5-letnia) do licencji Emalytics Controller NC4-50
Licencja Emalytics Controller na 500 dodatkowych punktów danych
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 500 punktów danych Niagara do nieograniczonej liczby punktów danych, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.