Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 250 punktów danych Niagara do 10000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja Emalytics Controller do integracji 50 punktów danych (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja dożywotnia dla Emalytics View do wizualizacji do 250 punktów danych Niagara, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja Emalytics Supervisor obsługująca do 10 Emalytics Controller (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja serwisowa (1-roczna) do licencji Emalytics Controller NC4-500
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 10000 punktów danych Niagara do 25000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Controller NC4-250
JSON Toolkit do Emalytics Controller, umożliwia programowanie interfejsów w oparciu o JSON, wymaga ważnej licencji serwisowej
Licencja dożywotnia dla Emalytics View do wizualizacji do 5000 punktów danych Niagara, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 500 punktów danych Niagara do 10000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.