SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - Pamięć programu/konfiguracji
2701747

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB, z kluczem licencyjnym i aplikacją EMWISE EXTENDED, stosowana w połączeniu z Inline Controller ILC 191 ME/AN.
Ten artykuł został zastąpiony przez SD FLASH 2GB EMLOG (2403484).

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne




Korzyści

Maksymalnie 24 wejścia impulsowe (wraz z IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Maks. 10 złączek pomiaru mocy (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do odczytywania urządzeń pomiarowych
Klucz licencyjny do aplikacji
Maks. 8 wejść analogowych (z IB IL AI 2/SF-PAC)
Maks. 10 urządzeń do pomiaru energii EMpro EEM-MA250/400/600
Przekazywanie danych do systemu zarządzania za pośrednictwem serwera SQL, OPC, Modbus/TCP i pliku CSV
Kompletna konfiguracja i uruchomienie za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu internetowego
Pamięć programowa i konfiguracyjna do zapisu programów użytkowych i innych plików w systemie plików PLC.
Potrzebny artykuł: ILC 191 ME/AN, nr artykułu 2700074