ILC 191 ME/AN - Sterownik
2700074

Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem kierunku impulsów/PWM, złączem RS-485/422, wejściami analogowymi (0 ... 10 V) i wyjściami analogowymi (0 ... 10 V), możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość rozbudowy pamięci o maks. 2 GB przy użyciu wtykowej karty pamięci SD
Bezpłatny Engineering z PC Worx Express (IEC61131-3)
Pełnowartościowe urządzenie nadrzędne INTERBUS (4096 punktów I/O)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Wbudowany FTP i serwer HTML5
Obsługa bardzo wielu protokołów jak: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL itp.
Zintegrowane wejścia/wyjścia analogowe
Zintegrowany interfejs RS-485/422