Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 131 ... 140, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami nieparzystymi: 61 ... 79, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik wtykany, nadruk liczby: 10, w opakowaniu 100 gwoździ oznaczeniowych z jednakowym nadrukiem, biały, do styków o szerokości: 4,2 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 5, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 201 ... 210, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 141 ... 150, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 141 ... 150, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 181 ... 190, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 8,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 211 ... 220, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.