Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.

Go to Product Detail Page for item 0829145
UCT-TM 12 YE - Oznacznik do zacisków
UCT-TM 12 YE - Oznacznik do zacisków
0829145

Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 10,8 mm

Go to Product Detail Page for item 0818535
UC-TMF 5 YE - Oznacznik do zacisków
UC-TMF 5 YE - Oznacznik do zacisków
0818535

Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828211
UC1-TMF 6 YE - Oznacznik do zacisków
UC1-TMF 6 YE - Oznacznik do zacisków
0828211

Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 5,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0800954
ES/KLM 2-GB - Pasek wtykany
ES/KLM 2-GB - Pasek wtykany
0800954

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 7 mm, szerokość pola tekstowego: 44 mm

Go to Product Detail Page for item 0819259
UC-TMF 16 YE - Oznacznik do zacisków
UC-TMF 16 YE - Oznacznik do zacisków
0819259

Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 15,45 mm

Go to Product Detail Page for item 0805205
SK 2,8 WH:REEL - Paski oznacznikiowe
SK 2,8 WH:REEL - Paski oznacznikiowe
0805205

Paski oznacznikiowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 14, wysokość pola tekstowego: 2,8 mm, szerokość pola tekstowego: 90000 mm

Korzyści

  • Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
  • Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
  • Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
  • Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach

Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.

W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES