Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.

Go to Product Detail Page for item 0830911
UM2-TM (5/6X10) - Oznacznik do zacisków
UM2-TM (5/6X10) - Oznacznik do zacisków
0830911

Oznacznik do zacisków, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm

Korzyści

  • Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
  • Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
  • Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
  • Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach

Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.

W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES