Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek

Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.

Go to Product Detail Page for item 0816375
TMT 4 R - Oznacznik do zacisków
TMT 4 R - Oznacznik do zacisków
0816375

Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24000, wysokość pola tekstowego: 6,35 mm, szerokość pola tekstowego: 4,15 mm

Go to Product Detail Page for item 0818412
UC-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków
UC-TM 8 GN - Oznacznik do zacisków
0818412

Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818360
UC-TM 6 GN - Oznacznik do zacisków
UC-TM 6 GN - Oznacznik do zacisków
0818360

Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0822194
UC2F-TM 6 - Oznacznik do zacisków
UC2F-TM 6 - Oznacznik do zacisków
0822194

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm

Go to Product Detail Page for item 0822204
UC2F-TM 8 - Oznacznik do zacisków
UC2F-TM 8 - Oznacznik do zacisków
0822204

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 64, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm

Go to Product Detail Page for item 0828415
UC4-TM 5 - Oznacznik do zacisków
UC4-TM 5 - Oznacznik do zacisków
0828415

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 7 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm

Go to Product Detail Page for item 1004500
WS-K - Etykieta ostrzegawcza
WS-K - Etykieta ostrzegawcza
1004500

Samoprzylepna etykietka ostrzegawcza, czarny nadruk: Błyskawica -"Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung " (Uwaga! Pod napięciem równiez przy wyłączonym wyłączniku głównym), wielkość etykietki: 74 x 52 mm

Korzyści

  • Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
  • Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
  • Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
  • Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM

Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach

Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.

W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES