Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16,3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 16,25 mm
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 3 listwy zaciskowe, raster 6 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 8,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 181 ... 190, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 4 listwy zaciskowe, raster 6 mm
Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,6 mm
Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 0,5 m, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 50000 mm
Etykieta ostrzegawcza, z 2 śrubami z tworzywa sztucznego, na 5 listew zaciskowych, raster 8 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 4,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 7,4 mm
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.