Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Pasek oznaczników typu zack, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 7,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 10-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: żółty
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 5,08 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: P, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 24-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: żółty
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 14-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: czerwony
Naklejka informacyjna do zacisku ST
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 20-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: zielony
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.