Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: R, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 7,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 7,62 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 20-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: czerwony
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 14-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: pomarańczowy
Pasek oznaczników typu zack, pasek, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 7,5 mm
Taśma ponacinana, płaska, 100-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, 10 identycznie opisanych pasków na płaską matę taśmową, przeznaczone dla wszystkich zacisków o rastrze 6,2 mm, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami nieparzystymi: 61 ... 79, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznaczniki do opisywania złączek szynowych firm Weidmüller, Conta Clip i Klemsan, 24-częściowe, nieopisane, opisywane przy użyciu drukarek THERMOMARK CARD i BLUEMARK, kolor: zielony
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.