Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: W, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: V, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: D, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: L, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 7,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: L, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
taśma oznaczników BNB, 10-częściowa, dzielona, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: wtykanie
Oznacznik do zacisków, Gwóźdź, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Označovací kolík, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 7,5 mm
Samoprzylepna etykietka ostrzegawcza, czarny nadruk: błyskawica - "Attention Danger" (Uwaga! Niebezpieczeństwo), wielkość etykietki: 74 x 52 mm
Pasek oznaczników typu ZACK, nadruk podłużny liter wielkich: B, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.