Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 271 ... 280, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami nieparzystymi: 81 ... 99, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm
Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 7,4 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 291 ... 300, biały, do styków o szerokości: 5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny tej samej liczby: 27, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 461 ... 470, biały, do styków o szerokości: 5,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 4 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 261 ... 270, biały, do styków o szerokości: 6,2 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 10 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.