ZB 16,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack
0824946

Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16,3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 16,25 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokimi rowkami tabliczek