UC3-TM 5 CUS
-
Oznacznik do zacisków
0826888
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość pola tekstowego: 4,45 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC3-TM ... oferuje oznaczniki do zacisków Wieland i Legrand
Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne