ESL 40X17 CUS - Pasek wtykany
0824403

Pasek wtykany, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wysokość pola tekstowego: 17 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) oraz KMK UV (40x17)
Ze względu na specjalny kształt, etykiety wtykane ESL 40x17 pasują optymalnie do uchwytów oznacznika KMK ...(40x17)
Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania PROJECT COMPLETE marking w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”.