US-WMT (12X4) OG CUS - Oznacznik do kabli
0829966

Oznacznik do kabli, Karta, możliwość zamówienia: kartami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 98, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 12 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniSheet US-WMT... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG/PATO
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki UniSheet indywidualnie według instrukcji klienta