UC-WMTB (44X15) GN CUS
-
Oznacznik do kabli
0829404
Oznacznik do kabli, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 44 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do wykonywania dużych oznaczników na przewodach i kablach, średnica > 7 mm
Usługi opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki Unicard indywidualnie według instrukcji klienta
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMTB ... oferuje oznaczniki do mocowania ogólnie dostępnymi w handlu opaskami kablowymi