UC-WMT (30X4) GN CUS - Oznacznik do kabli
0824853

Oznacznik do kabli, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 14 mm, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 16, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMT ... oferuje oznaczniki do oznaczania przewodów tulejami oznaczeniowymi systemu PATG (HF) .../PATG ...
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia