UC-WMC 5,6 (23X8) YE CUS
-
Oznacznik przewodów
0827011
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 4,2 ... 5,6 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia