UC-WMC 3,1 (30X4) RD CUS
-
Oznacznik przewodów
0824723
Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, zakres średnicy kabli: 1,9 ... 3,1 mm, rodzaj montażu: przyczepić, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Rodzina materiałów opisowych UniCard UC-WMC... umożliwia trwałe opisywanie przewodów o dużych średnicach od przewodów sterowniczych aż po płaszczowe
Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku linijkach
Montaż za pomocą jednej ręki
Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia
Dwie powierzchnie opisowe w każdej chwili są bardzo czytelne
Montaż przez zaciskanie na klipsy nawet już po wykonaniu okablowania