LS-WMTB-V4A (100X15) CUS - Oznacznik do kabli
0831805

Oznacznik do kabli, Tabliczka ze stali nierdzewnej, możliwość zamówienia: po kawałku, srebrny, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 8, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznacznik do kabli ze stali nierdzewnej mocowany za pomocą opaski kablowej
Bardzo wysoka jakość wyglądu
Oznaczniki o dużej powierzchni do przewodów i kabli, średnica > 4,6 mm
Wysoka odporność na korozję, kwasy i temperatury
Trwałe oznakowanie spełniające również wysokie wymagania higieniczne