Etykiety, do oznaczania urządzeń przeciwpożarowych, Karta, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Prostokąt, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 40 mm
Oznaczniki do instalacji
Jednoznaczne oznaczniki do instalacji pomogą uniknąć błędów obsługi i zapewnić orientację. Mają one znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy. Etykiety informacyjne i etykiety bezpieczeństwa zawierają ważne informacje dotyczące eksploatacji, utrzymania ruchu, serwisowania i obsługi technicznej systemów. Oznaczniki firmy Phoenix Contact spełniają ustawowe wymagania dotyczące prawidłowego oznakowania instalacji.
Etykieta magnetyczna, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: na magnes, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 15 m, wysokość pola tekstowego: 40 mm, szerokość pola tekstowego: 15000 mm
Etykieta magnetyczna, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: na magnes, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 15 m, wysokość pola tekstowego: 40 mm, szerokość pola tekstowego: 15000 mm
Etykieta z tworzywa sztucznego, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 38 mm, szerokość pola tekstowego: 110 mm
Znak zakazu, Karta, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Belka ukośna, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 100 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm
Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403
Etykieta ostrzegawcza, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 25 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Oznacznik do rurociągów, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 26 mm, szerokość pola tekstowego: 280 mm
Tabliczka oznaczeniowa do przepływających mediów, do wyposażenia CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) i CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) wg DIN 2403
Oznacznik do rurociągów, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: wstępnie zadrukowany, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 26 mm, szerokość pola tekstowego: 280 mm
Korzyści
- Różnorodne rozwiązania – szerokie portfolio materiałowe do zróżnicowanych zastosowań
- Gotowe do użytku tabliczki i materiały z możliwością nadruku
- Doskonała odporność na czynniki środowiskowe, a tym samym trwałe i niezawodne oznakowanie systemu
Etykieta ostrzegawcza
Etykiety ostrzegawcze
Etykiety ostrzegawcze służą do oznakowania miejsc niebezpiecznych w systemach, instalacjach i zakładach. Są one dostępne w postaci bardzo elastycznych, miękkich etykiet PCW, w wersji gotowej do użycia lub nieopisane.
Znak zakazu
Znaki zakazu
Znaki zakazu określają zabronione czynności, które mogą spowodować zagrożenie. Dostępne są trzy różne wersje. Wersje z nadrukiem i bez nadruku obejmują wszystkie przypadki zastosowania i umożliwiają maksymalną elastyczność.
Znak nakazu
Znaki nakazu
Znaki nakazu zalecają określone zasady postępowania i są stosowane w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy. Są one dostępne w wersji opisanej lub nieopisanej do indywidualnej edycji.
Etykieta substancji niebezpiecznych
Etykiety substancji niebezpiecznych
Etykiety substancji niebezpiecznych służą do dodatkowego oznakowania oznaczników do rurociągów w przypadku transportu substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV). Dostępne są wersje z nadrukiem i bez nadruku.
Oznaczniki do rurociągów
Oznaczniki do rurociągów
Oznaczniki do rurociągów służą do identyfikacji rodzaju cieczy lub gazów. Oznaczniki do rurociągów z kolorowym nadrukiem umożliwiają samodzielne oznakowanie rurociągów zgodnie z normą DIN 2403.
Naklejanie etykiet do instalacji przeciwpożarowych
Etykiety do instalacji przeciwpożarowych
Etykiety samoprzylepne do oznakowania instalacji przeciwpożarowych służą do identyfikacji poszczególnych czujników pożarowych. Bardzo elastyczne etykiety PCW są dostępne w wersji bez nadruku i z nadrukiem.
Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego
Oznaczniki do przycisków zatrzymania awaryjnego
Dyrektywa maszynowa nakłada obowiązek czytelnego i widocznego oznakowania przycisków zatrzymania awaryjnego. Służą do tego etykiety z nadrukiem i bez nadruku w formacie karty.
Etykieta magnetyczna
Etykiety magnetyczne
Etykiety magnetyczne to uniwersalne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie ma potrzeby stosowania długotrwałego oznakowania. W razie potrzeby można je szybko umieścić na powierzchniach metalowych, a potem zdjąć. Etykiety magnetyczne PMM są dostępne w trzech kolorach.