LS-EMSP-V4A (50X30) 2H
-
Oznacznik urządzeń
0803992
Oznacznik urządzeń, Tabliczka ze stali nierdzewnej, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 30 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gerätemarker |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 10 |
Technologia oznakowania | Bezpośrednie opisywanie laserowe |
Szerokość | 59,70 mm |
Wysokość | 29,80 mm |
Głębokość | 0,50 mm |
Kolor | srebrny |
Materiał | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Zawarte materiały | bez silikonu, halogenów i kadmu |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
Temperaturowy test przechowywania | |
Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Test Bb |
Czas trwania | 240 h |
Temperatura badania | 350 °C |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Strefa klimatyczna | AHT 1,0 S |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 336 h |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -80 °C ... 350 °C |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % |
Przechowalność | 24 miesiące |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | wkręcanie, nitowanie |
Numer artykułu | 0803992 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG241D |
Klucz produktu | BG241D |
GTIN | 4055626213736 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 115,41 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 115,41 g |
Numer taryfy celnej | 73269098 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oznakowanie urządzeń ze stali szlachetnej do przykręcania lub nitowania
Trwałe oznakowanie spełniające również wysokie wymagania higieniczne
Wysoka odporność na korozję, kwasy i temperatury
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław