LS-EMP-AL (100X60) BK - Oznacznik urządzeń
0831675

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, Ilość pojedynczych tabliczek: 2, wysokość pola tekstowego: 60 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznacznik do urządzeń z aluminium mocowany zatrzaskowo w uchwycie oznacznika
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni