LS-EMLP-AL (85,6X54) RD - Oznacznik urządzeń
0831599

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 6, wysokość pola tekstowego: 54 mm, szerokość pola tekstowego: 85,6 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznacznik do urządzeń przyklejany
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni