WML 7,5 (25X13)A4
-
Etykieta, oznacznik kabla
0830691
Etykieta, oznacznik kabla, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, zakres średnicy kabli: 4 ... 7,6 mm, rodzaj montażu: klejenie, średnica kabla: ≤ 7,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 49, wysokość pola tekstowego: 12,7 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do zastosowań wewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
Folia ochronna owijana jest wokół opisu i chroni go trwale przed zabrudzeniem i ścieraniem
Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli