MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK
-
Koszulka termokurczliwa
1116186
Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 6,1 mm, szerokość pola tekstowego: 1800 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokiej jakości rozwiązanie odporne na działanie rozpuszczalników do aplikacji przemysłowych wykorzystujących nadruk termotransferowy
Dzięki formatowi ciągłemu można tworzyć elastycznie oznaczniki termokurczliwe o indywidualnej długości w zależności od zastosowania
Łatwy w użyciu i efektywny system kaset materiałowych: zawierają one zarówno materiał do nadruku, jak i odpowiednią taśmę barwiącą
Brak różnicy optycznej w przypadku ponownego nadruku na istniejących oznacznikach wykonanych na drukarce stacjonarnej do materiałów na rolce
Koszulka termokurczliwa zapewnia dodatkową izolację elektryczną oraz ochronę przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym
Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
Materiał posiada certyfikat cUL