LS-WMTB-V4A (60X15) - Oznacznik do kabli
0831518

Oznacznik do kabli, Tabliczka ze stali nierdzewnej, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 16, wysokość pola tekstowego: 15 mm, szerokość pola tekstowego: 60 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oznacznik do kabli ze stali nierdzewnej mocowany za pomocą opaski kablowej
Trwałe oznakowanie spełniające również wysokie wymagania higieniczne
Wysoka odporność na korozję, kwasy i temperatury
Oznaczniki o dużej powierzchni do przewodów i kabli, średnica > 2,9 mm