LS-WMTB-AL (29X8) BK
-
Oznacznik do kabli
0831508
Oznacznik do kabli, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 2,9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36, wysokość pola tekstowego: 8 mm, szerokość pola tekstowego: 29 mm
Szczegóły produktu
Typ produktu | Conductor marker |
Konstrukcja | Prostokąt |
Opisywanie | |
Ilość pojedynczych tabliczek | 36 |
Technologia oznakowania | Bezpośrednie opisywanie laserowe |
Szerokość | 47 mm |
Wysokość | 8,5 mm |
Głębokość | 0,8 mm |
Wymiary zewnętrzne | |
średnica zewnętrzna | 2,9 mm ... 136 mm |
Pole tekstowe | |
Szerokość pola tekstowego | 29 mm |
Wysokość pola tekstowego | 8 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Materiał | Aluminium |
materiał element bazowy | Aluminium |
Zawarte materiały | bez silikonu, halogenów i kadmu |
Zewnętrzna średnica przewodu | > 2,90 mm |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2023 (jako podstawa) |
Wymagania | ≥ 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Test taśmy klejącej | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2020-12 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na promieniowanie UV | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Metoda | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |
Zewnętrzne warunki atmosferyczne | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 877-2 (2011-03-00) |
Czas trwania badania | 2952 h |
Metoda | A |
Odporność na działanie temperatur | |
Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność opisów na ścieranie | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) | |
Izopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
Czas trwania badania | 168 h |
Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Benzyna [CAS No. 64742-49-0] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metoda | Metoda B |
Cykle | 2 |
Badanie w rozpylonej solance | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Czas trwania badania | 96 h |
Test myjki ciśnieniowej | |
Specyfikacja pomiarowa | ISO 20653:2013-02 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Stopień ochrony | IP X9K |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 125 °C (W temperaturach powyżej 80°C możliwa jest nieznaczna zmiana powierzchni materiału) |
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
Przechowalność | 2 lata |
Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Sposób montażu | Montaż opaski kablowej |
Numer artykułu | 0831508 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | BG231D |
Klucz produktu | BG231D |
GTIN | 4046356925105 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 73,97 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 65,83 g |
Numer taryfy celnej | 76169990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Płyta adaptera 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Blacha nośna 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zasobnik 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Opaska kablowa 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Opaska kablowa 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Opaska kablowa 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Opaska kablowa 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Opaska kablowa 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Opaska kablowa 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Opaska kablowa 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Opaska kablowa 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Opaska kablowa 0830984
Korzyści
Oznacznik do kabli z aluminium mocowany za pomocą opaski kablowej
Oznaczniki o dużej powierzchni do przewodów i kabli, średnica > 2,9 mm
Oznacznik metalowy, wysoka odporność przy niewielkiej masie
Zwiększona trwałość dzięki anodowanej ozdobnie powierzchni
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław