SACC-MCI-M12MS-5CON - Obudowa stykowa
1419988

Obudowa stykowa, 5-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, Przyłącze zaciskane, 0,34 mm2, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Komfortowy montaż obiektowy: złącza wtykowe urządzeń do szybkiego montażu na miejscu
Uchwyty styków do indywidualnego montażu lub z zamontowanymi przewodami
Popularne układy pinów do przesyłania sygnałów i mocy w ujednoliconym kształcie