SACC-E-M12MS-5PL-M20
-
Przepust kablowy
1139804
Przepust kablowy, Uniwersalny, 5-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, Montaż czołowy, M20 x 1,5, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, W komplecie nakrętka płaska
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Moment dokręcania | 2 Nm (po stronie montażu) |
Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
Rodzaj czujnika | Uniwersalny |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Wyprowadzenie kabla | proste |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Rysunek wymiarowy |
|
Długość | 21 mm |
Średnica otworu | 20,4 mm +0,1 mm |
Obudowa | |
Średnica obudowy | 29 mm |
Materiał | PA 6 (Dźwignia obsługowa) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV |
Rezystancja stykowa | ≤ 5 mΩ |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A (2 A przy zastosowaniu przewodów 0,14 mm²) |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | Zacisk sprężynowy push-lock |
Sposób połączenia styku | Pin |
Przekrój przyłącza | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (bez tulejki) |
0,08 mm² ... 0,5 mm² (z końcówką rurkową) | |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (drut) | |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 26 ... 18 (bez tulejki) |
28 ... 20 (z końcówką rurkową) | |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7 mm |
Moment dokręcania | 2 Nm (po stronie montażu) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Wtyki |
Odejście kabla głowica | proste |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | A |
Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych | 7 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1139804 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF2CEA |
Klucz produktu | AF2CEA |
GTIN | 4063151223700 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 30,3 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 30 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
SACC-M12FS-5PL M - Złącze 1424652
-
SACC-M12FR-5PL M - Złącze 1424653
-
PROT-M12 FS - Zaślepka 1560251
-
PROT-M12 FS-M - Zaślepka 1430488
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Krążek kabla 1501676
-
AI 0,25- 6 YE - Tulejka 3203024
-
A 0,25- 7 - Tulejka 3202478
-
A 0,34- 7 - Tulejka 3009202
-
A 0,5 - 6 - Tulejka 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Tulejka 3200687
-
WIREFOX 2,5 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212368
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
CRIMPFOX 6H - Praska zaciskowa 1212046
Korzyści
Łatwe podłączanie bez narzędzi dzięki przyłączom Push-Lock
Łatwe przypisanie poszczególnych przewodów dzięki oznakowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigienek
Komfortowe podłączanie linek dzięki dźwigni
Szybkie i niezawodne łączenie przewodów elektrycznych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław