SACC-DSI-M12FS-4P-M16XL/0,5 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1411584

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo, proste, M12-Standard, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, skrętka TPE, zalewane, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zoptymalizowany kontur obudowy XL do klucza 19 mm zapewniający łatwy montaż
Mechaniczne ograniczenie dokręcania do stabilnego uszczelnienia
Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC