M17-08P1N8AW500S - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1628932

M17, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, seria: M17 PRO, prosta, ekranowany: tak, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 8, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony