HC-28S1N12WA00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1590439

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, sposób połączenia styku: Gniazdo, oring radialny, ekranowany: tak, liczba biegunów: 28, rodzaj przyłącza: kielich lutowniczy, seria: HC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne