HC-26S1N8A2300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej
1623255

Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, sposób połączenia styku: Gniazdo, Uszczelka płaska, ekranowany: tak, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: HC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie, Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne