SH-8ESS48A8LDLS - Złącze kablowe
1621524

M23, Złącze kablowe, seria: SH, prosta, długa, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 8+4+PE, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 18 mm, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Dostępnych jest łącznie osiem styków do przesyłania sygnałów
Redukcja czasu przyłączania dzięki opcjonalnej szybkiej blokadzie SPEEDCON
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych