cUL Recognized
ID dopuszczenia: E153698-20190718Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Zasilanie | 600 V | 24 A | 6 | |
Sygnały | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL Recognized
ID dopuszczenia: E153698-20190718Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Zasilanie | 600 V | 32 A | 6 | |
Sygnały | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,34 |