M17-08S1N8A9002S - Złącze łączące
1628971

M17, Złącze łączące, seria: M17 PRO, prosta, ekranowany: tak, do szybkiej blokady standardowej i ONECLICK, liczba biegunów: 8, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 3,5 mm ... 6,5 mm, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Łatwe konfekcjonowanie przewodów niewielkim kosztem: jednolity ekran od M17 do M40