VAL-SPP-T2-440-3+1-UT-R
-
Ograniczniki przepięć typu 2
1466617
Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 3-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | W przypadku stopnia zanieczyszczenia 3 może być konieczne zachowanie dodatkowych minimalnych odstępów bocznych od uziemionych powierzchni przewodzących, patrz tabela w obszarze pobierania w punkcie Ulotka w instrukcji montażu. Nie są wymagane dodatkowe odstępy boczne ze względu na stopień zanieczyszczenia 2. |
Typ produktu | Ogranicznik przepięć |
Rodzina produktów | VAL-SPP |
Klasa testu IEC | II |
T2 | |
Typ EN | T2 |
System zasilania IEC | TN-S |
TT | |
Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
Liczba biegunów | 4 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 1 A (gG) |
Napięcie robocze AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) przy stopniu zanieczyszczenia 2) |
5 V AC ... 150 V AC ( 5000 m (amsl)) | |
Prąd roboczy AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Napięcie robocze DC | 30 V DC ( 5000 m (amsl)) |
Prąd roboczy DC | 1 A DC |
Napięcie robocze DC | 125 V DC ( 5000 m (amsl)) |
Prąd roboczy DC | 200 mA DC |
Typ izolacji | Produkt ma podwójną/wzmocnioną izolację pomiędzy obwodem głównym i pomocniczym. |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Długość odizolowania | 18 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 35 mm² (bez tulejki) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
Przekrój przewodu AWG | 15 ... 2 |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 przewody o takim samym przekroju) | |
Rodzaj przyłącza | Widełk. końcówka kabla |
Przekrój przewodu giętkiego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 71,2 mm |
Wysokość | 109,1 mm |
Głębokość | 71,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 4 TE |
Kolor | szary (RAL 7042) |
jasnoszary (RAL 7035) | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Wartość CTI materiału | 600 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Grupa materiałów | I |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Tory ochronne | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Napięcie znamionowe UN | 400/690 V AC ±10 % (TN-S) |
400/690 V AC ±10 % (TT) | |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
Najwyższe napięcie trwałe UC | 440 V AC |
znam. prąd obciążenia IL | 80 A (25 mm²) |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 600 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi (N-PE) | 100 A |
Odporność na zwarcie ISCCR | 50 kA |
Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 2,1 kV |
Poz. ochrony Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
Poz. ochrony Up (N-PE) | ≤ 2,5 kV |
Napięcie resztkowe Ures (L-N) | ≤ 2,1 kV (przy In) |
≤ 1,9 kV (dla 10 kA) | |
≤ 1,6 kV (przy 5 kA) | |
≤ 1,4 kV (przy 3 kA) | |
Napięcie resztkowe Ures (L-PE) | ≤ 2,3 kV (przy In) |
≤ 2,1 kV (dla 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (przy 5 kA) | |
≤ 1,5 kV (przy 3 kA) | |
Napięcie resztkowe Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (przy In) |
≤ 0,4 kV (dla 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (przy 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (przy 3 kA) | |
Zachowanie TOV dla UT (L-N) | 581 V AC (5 s / withstand mode) |
762 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Zachowanie TOV dla UT (L-PE) | 1640 V AC (200 ms / withstand mode) |
Zachowanie TOV dla UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Czas zadział. tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Czas zadział. tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 80 A (gG) |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 315 A (gG) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20C (po zamontowaniu) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 50 °C |
Wysokość | ≤ 5000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 25g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
Wskazówka | 2011 |
Normy/przepisy | EN 61643-11 |
Wskazówka | 2012 + A11:2018 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 1466617 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1381 |
Klucz produktu | CL1381 |
GTIN | 4063151860691 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 511,7 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 481,5 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe 2947035
-
EML (10X7)R - Etykiety 0816663
-
VAL-SPP-T2-440-P - Wkładka ogranicznika typ 2 1466691
-
VAL-SPP-T2-440-NPE-P - Wkładka ogranicznika typ 2 1466692
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Podstawka ogranicznika przepięć typu 2 1466705
-
SPP-R-4 - Moduł zdalnej sygnalizacji 1466701
Korzyści
Prosta i bezpieczna instalacja dzięki nowatorskim funkcjom obsługi i bezpieczeństwa
Niezawodna ochrona instalacji dzięki maksymalnej mocy i wytrzymałości
Szeroki zakres zastosowań dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i bogatemu portfolio
Łatwe projektowanie dzięki kompleksowym danym cyfrowym i selektorom
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław