VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
2905641

Odgromnik / ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1500 V DC, do montażu na szynie DIN, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
Złącze podwójne umożliwiające proste i pewne podłączenie do wyrównania potencjałów
Gniazda śrubowe o podwyższonym kołnierzu umożliwiającym bezpieczniejszą pracę
Główne przyłącza z wydłużoną końcówką tulejkową zwiększającą odporność na prądy upływowe
Wyświetlacz umożliwiający sprawdzanie stanu bezpośrednio na urządzeniu