Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM - Kombinacja ograniczników typu 1+2
2905871

Wtykany odgromnik kombinowany, typ 1 / klasa I, z wbudowanym bezpiecznikiem odpornym na prądy udarowe, do 3-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, L2, L3, PEN).

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Seria uniwersalnych urządzeń do ochrony przed przepięciami o optymalnej koordynacji energetycznej od odgromników do wyłączników do ochrony urządzeń
Łatwe serwisowanie dzięki wtykowym modułom ochronnym
Ciągła informacja dzięki optyczno-mechanicznemu wskaźnikowi statusu i zestykowi komunikacji zdalnej
Najlepsza ochrona przy wysokoenergetycznych prądach piorunowych dzięki technologii iskiernikowej o niskim napięciu resztkowym
Wbudowany bezpiecznik odporny na prąd piorunowy zapewniający niski ogólny poziom ochrony i oszczędność miejsca do 80% w porównaniu z bezpiecznikiem zewnętrznym