Zapasowy iskiernik gazowany dla CN-UB-280DC...
Ochrona przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych
Anteny są prawdziwymi łowcami piorunów. Stosuj skuteczną ochronę przeciwprzepięciową o małym tłumieniu. Nasze wydajne koncentryczne ograniczniki przepięć COAXTRAB to gwarancja bezpieczeństwa. Poprzez wybór odpowiednich niskopojemnościowych układów ochronnych można uzyskać niskie tłumienie i wysoką przepustowość. Dzięki dobremu dopasowaniu impedancji ochrona przed przepięciami nie zafałszowuje sygnału.
Ochrona przeciwprzepięciowa dla rozdzielacza antenowego w instalacji telewizji satelitarnej. Wejście (IN) i wyjście (OUT) za pośrednictwem łączników F, 5 kanałów dla sygnałów instalacji SAT i anten naziemnych, zacisk uziemiający na zewnątrz na obudowie.
Adapter pośredni z ochroną przeciwprzepięciową do koncentrycznych interfejsów sygnałowych z nieuziemionym ekranem. Przyłącze: BNC, gniazdo-wtyk
3-elektrodowy, iskiernik gazowany, napięcie znamionowe: 110 V AC
Dwuelektrodowe iskierniki gazowane o konstrukcji H, napięcie znamionowe: 110 V AC
Korzyści
- Wydajne elementy zapewniają skuteczne odprowadzanie prądu udarowego
- Brak fałszowania sygnałów użytkowych – również przy wysokich częstotliwościach transmisji
- Ochrona wszystkich popularnych aplikacji i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
- Możliwość wszechstronnego wykorzystania dzięki konstrukcjom i technice przyłączeniowej do każdej aplikacji
COAXTRAB – ochrona przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych
COAXTRAB – ochrona przed przepięciami na potrzeby przewodów koncentrycznych
Rodzina produktów COAXTRAB obejmuje odpowiednią ochronę przed przepięciami niezależnie od zastosowania i techniki przyłączeniowej. Na potrzeby urządzeń nadawczo-odbiorczych z połączeniami N-Connector albo 7/16 w obszarze telefonii komórkowej albo na potrzeby elektronicznych urządzeń rozrywkowych z przyłączami TV/SAT bądź BNC mamy w ofercie idealne ograniczniki przepięć. Dzięki niewielkim wartościom tłumienności urządzenia zabezpieczające umożliwiają bezzakłóceniową transmisję sygnałów.
Odsłonięte urządzenia nadawczo-odbiorcze często są szczególnie zagrożone przez czynniki atmosferyczne
Obszary zastosowania koncentrycznych urządzeń zabezpieczających
Urządzenia nadawcze i odbiorcze są uznawane na ogół za szczególnie narażone na przepięcia. Wychodzące poza budynki, a co za tym idzie bardzo długie przewody antenowe, jak i same anteny, są narażone bezpośrednio na wyładowania atmosferyczne. Drogą przewodów przepięcia mogą dostać się do wrażliwych interfejsów systemów i wpłynąć na transmisję, a nawet doprowadzić do jej przerwania.
Wysokie częstotliwości transmisji bezprzewodowej wymagają zastosowania urządzeń zabezpieczających o niskiej pojemności własnej, małej tłumienności wtrąceniowej oraz dobrym dopasowaniu impedancji. Mimo to konieczna jest wysoka skuteczność ochrony oraz wysoka zdolność wyładowcza. Dlatego odpowiednie urządzenia zabezpieczające są wyposażone w wydajne iskierniki gazowane lub technologię Lambda/4.